Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

SK Ytong Internal Wall U=0,42 W/(m²K) d=310 mm Ytong Statik R=2,1177 m²K/W

Yksilöity viite: COM_SK_Ytong_Internal_R-2_1177_U-0_42_d-310_mm
Brändi: Ytong
Tuoteperhe: Ytong AAC
Tuoteryhmä: Composite
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 310
Julkaisupäivä: 2018-01-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Statik 300 mm PD.
Ytong Statik together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer load bearing masonry.

Construction - U=0,42 W/(m²K) - R=2,1177 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
300 mm Masonry - Ytong Statik / 300 PD, GTIN: 4054640025387
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Statik 300 mm PD.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing internal walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block with double feather and groove (PD).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Materiaali pääasiassa: Aerated concrete
Materiaali toissijaisesti: Plaster
Suunniteltu: Slovakia
Valmistettu: Slovakia

BIMobject-luokka: Walls - Internal Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Bricks
UNSPSC-koodi: 301316
Uniclass 1.4 Koodi: L83122
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall units
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Masonry wall systems
NBS Reference Koodi: 25-13-50
NBS Reference Kuvaus: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
KaikkiLuokat Numero: 23-13 35 21 13
KaikkiLuokat Otsikko: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nimi Arvo
Application Internal wall
Color white
Depth 310
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 310

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty