Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

CZ Ytong Monolithic Wall U=0,15 W/(m²K) d=562 mm Ytong YQ

Yksilöity viite: COM_CZ_Ytong_YQ_monolithic_U-0_15_d-562_mm
Brändi: Ytong
Tuoteperhe: Ytong AAC
Tuoteryhmä: Composite
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 562
Julkaisupäivä: 2018-01-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
External block Ytong Lambda YQ 550 mm hladké.
Ytong Lambda YQ together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house with minimizing heat bridges.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Excellent thermal insulation properties.
Suitable for single layer without additional insulation masonry.
It complies with the requirements for the houses of future generations.

Construction - U=0,15 W/(m²K):

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
550 mm Masonry - Ytong Lambda YQ / 550 PDK, GTIN: 4054640033085
5 mm External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric, GTIN: 4054649007247
2 mm Finish render

External block Ytong Lambda YQ 550 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric for exterior. Internal cavity Ytong plaster for interior.


Materiaali pääasiassa: Aerated concrete
Materiaali toissijaisesti: Plaster
Suunniteltu: Czech Republic
Valmistettu: Czech Republic

BIMobject-luokka: Walls - External Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Bricks
UNSPSC-koodi: 301316
Uniclass 1.4 Koodi: L83122
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall units
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Masonry wall systems
NBS Reference Koodi: 25-13-50
NBS Reference Kuvaus: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
KaikkiLuokat Numero: 23-13 35 21 13
KaikkiLuokat Otsikko: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nimi Arvo
Depth 562
Insulation Thickness 550
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 562

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty