Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Yksilöity viite: minerale_reboco_externo
Brändi: Weber Saint-Gobain BR
Tuoteperhe: Wall
Tuoteryhmä: Textures for façades
Julkaisupäivä: 2018-03-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Materiaali pääasiassa: Cement
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Walls - External Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Exterior finishing materials
UNSPSC-koodi: 3015
Uniclass 1.4 Koodi: JJ1
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Koodi: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Kuvaus: Plasters and renders
NBS Reference Koodi: 55-64-12
NBS Reference Kuvaus: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 27
KaikkiLuokat Otsikko: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nimi Arvo
Material Cementitious

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty