Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

PUSH PLATES WC - CRYSTAL

Yksilöity viite: PLATES_DESIGN_CRYSTAL
Brändi: Valsir
Tuoteperhe: In-Wall Flush Cisterns
Tuoteryhmä: Push plates
Leveys (mm): 215
Korkeus (mm): 145
Syvyys (mm): 8
Julkaisupäivä: 2018-02-16
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The Valsir Design line of control plates is part of a project launched by Valsir for the showroom distribution channel and encompasses over 240 models made with innovative and refined materials, a multitude of finishes and sizes, which allow all bathrooms to be personalized with a touch of sophistication.

All the Valsir Design plates incorporate buttons with different finishes and characterised by a softness of actuation, silence and precision.

Design push plate for the Valsir in-wall cistern line with pneumatic control and dual flush.
Made of various materials with a variety of finishes; stone, wood, tempered glass, stainless steel and acrylic, produced in an array of colours and patterns.
Dimensions are 245x165 mm and 215x145 mm for installation next to the cistern and 170x110 mm for remote wall installation.
The support frame is made of stainless steel and is available in polished or satin chrome.
Plate buttons for actuation of the total or partial flush are made of ABS with a polished or satin chrome finish, circular in shape with a diameter of 46 mm and square with dimensions of 54x54 mm.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Sanitary - Toilet Accessories
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_36_33_68
Uniclass 2015 Kuvaus: Push plates
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
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
  • North Korea
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nimi Arvo
Height 145
Length 215
Width 8

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Type.Manufacturer info@valsir.it
COBie.Type.NominalHeight 145
COBie.Type.NominalLength 215
COBie.Type.NominalWidth 8

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty