Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

TruStile TS Series Door TS - TS3000

Yksilöity viite: TS3000
Brändi: TruStile Doors
Tuoteperhe: Panel Doors
Tuoteryhmä: TruStile
Julkaisupäivä: 2017-12-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
TS stile and rail doors feature crisp details and clean lines that can’t be reproduced by stamped or routed doors. TS panel doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. TruStile offers 66 panel and sticking profiles and many design options to help you customize each door. Panels can be substituted with glass, grooved and louver panels to create the look of a custom door. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: MDF
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Doors - Swing
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nimi Arvo
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty