Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

TruStile TS Series Door TS - TS1030

Yksilöity viite: TS1030
Brändi: TruStile Doors
Tuoteperhe: Panel Doors
Tuoteryhmä: TruStile
Julkaisupäivä: 2017-12-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: MDF
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Doors - Swing
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nimi Arvo
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty