Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Delta bath with shower wall 85

Yksilöity viite: DeltaSkarmBad85
Brändi: Svedbergs
Tuoteperhe: Delta
Tuoteryhmä: Showers
Leveys (mm): 850
Korkeus (mm): 1440
Syvyys (mm): 6
Julkaisupäivä: 2017-11-28
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)
Koostuu yhdestä avattavasta ovesta, jonka alareunassa on tiiviste. Karkaistu 6 mm turvalasi. Seinäprofiilit mahdollistavat putkien läpiviennit 30 mm seinästä. Korkeus 144 cm.

Karkaistus turvalasia 6mm. Kirkas lasi. Profiiliväri: Alum matta


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Sanitary - Showers
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Showers
NBS Reference Koodi: 35-06-79
NBS Reference Kuvaus: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty