Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

COMPACT Window with roller shutter box

Yksilöity viite: SCOMPACT
Brändi: Strugal
Tuoteperhe: Persianas y Compactos
Tuoteryhmä: STRUGAL COMPACT
Julkaisupäivä: 2018-01-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: ABS
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Windows - Blinds
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L4223
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roller blinds
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Roller blinds
NBS Reference Koodi: 58-08-72
NBS Reference Kuvaus: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
KaikkiLuokat Numero: 23-17 21 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Nimi Arvo
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty