Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

LA ISLA BENCH 257X154 134.10.Z2RH

Yksilöity viite: LA_ISLA_BENCH_257X154_134-10-Z2RH
Brändi: Sancal
Tuoteperhe: BENCH
Tuoteryhmä: LA ISLA
Leveys (mm): 2570
Korkeus (mm): 770
Syvyys (mm): 1120
Julkaisupäivä: 2018-04-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Sancal turned to Note, a Swedish design studio to provide some relief for weary travellers. They came up with La Isla as a solution. Its seductive curves and soft upholstery call out to all those navigating a lobby, desperately seeking refuge.

IMPORTANT: Refer to price list for more details
The Boomerang has fixed covers.


Materiaali pääasiassa: Polyurethane
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 254

BIMobject-luokka: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Furnishings
NBS Reference Koodi: 31-12
NBS Reference Kuvaus: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
KaikkiLuokat Numero: 23-21 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Retail and Office Equipment and Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
  • North Korea
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nimi Arvo
Bench Material Polyurethane and wood
Height 770
Intended Function Soft seating for public indoor areas
Leg Material Lacquered wood
Length 2570
Seat Height 390
Seat Material Upholstered polyurethane foam
Seat Type Soft
Width 1540

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty