Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Rockfon Eclipse Hexagon

Yksilöity viite: 22763
Brändi: Rockfon
Tuoteperhe: Islands
Tuoteryhmä: Eclipse
Julkaisupäivä: 2017-12-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
  • Innovatiivisia, esteettisesti tyylikkäitä ja ihanan sileäpintaisia akustisia saarekkeita.
  • Näyttävä tasainen valkoinen pinta antaa suunnittelun vapautta.
  • Nopea ja helppo asentaa.
  • Oikea valinta, kun ripustettavaa alakattoa ei voi käyttää. Vaimentaa ääntä tehokkaasti.
  • Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle.


Materiaali pääasiassa: Stone Wool
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Construction - Ceilings
IFC-luokitus: Ceiling
UNSPSC-nimi: Ceiling panels
UNSPSC-koodi: 30161602
Uniclass 1.4 Koodi: L541
Uniclass 1.4 Kuvaus: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-25
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Kuvaus: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Koodi: 20-25
NBS Reference Kuvaus: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
KaikkiLuokat Numero: 23-15 13 21
KaikkiLuokat Otsikko: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Nimi Arvo
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Hexagon
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty