Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

ANTIQUE - INS ANTIQUE GRIS 30X90,2 RET

Yksilöity viite: 5I03AW02
Brändi: Roca
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: ANTIQUE
Leveys (mm): 300
Korkeus (mm): 11
Syvyys (mm): 902
Julkaisupäivä: 2018-02-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (6)
Wall tile with geometric design, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Building Materials - Tiles
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Tiles and flagstones
UNSPSC-koodi: 301317
Uniclass 1.4 Koodi: L533
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Kuvaus: Ceramic tiles
NBS Reference Koodi: 80-96-19
NBS Reference Kuvaus: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nimi Arvo
Application Dry Internal Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty