Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

FIBREXPAN® PROJISO

Yksilöity viite: Fibrexpan
Brändi: PROJISO
Tuoteperhe: Thermique, Incendie, Acoustique
Tuoteryhmä: Isolation
Julkaisupäivä: 2017-11-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Fibrexpan® is a spray-on coating to be used as thermal insulation on surfaces not exposed to weathering. Fibrexpan® is a dry material composed of slag wool, hydraulic and semi-synthetic binders and various additives; it comes in the form of flakes.

  • • Concrete floors and structures (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Joist floors and concrete floor slabs (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Concrete slabs with structural steel floor trays (thermal insulation and acoustic reduction)


Materiaali pääasiassa: Mineral wool
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Construction - Ceilings
IFC-luokitus: Ceiling
Uniclass 1.4 Koodi: L54
Uniclass 1.4 Kuvaus: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-47
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Koodi: 20-47
NBS Reference Kuvaus: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-15 13 21
KaikkiLuokat Otsikko: Ceiling Panels
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nimi Arvo
Application Projection
Color All RAL color
Fire Resistance A1 – CSTB report RH 08-0388 A
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic setting
VOCs and Formaldehyde A+

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty