Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Yksilöity viite: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Brändi: Placo Brasil
Tuoteperhe: Wall
Tuoteryhmä: Placo Hydro
Korkeus (mm): 2.45
Syvyys (mm): 73
Julkaisupäivä: 2018-03-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Materiaali pääasiassa: Plaster
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil
Nettopaino (kg): 20.2

BIMobject-luokka: Walls - Internal Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Drywall
UNSPSC-koodi: 30161503
Uniclass 1.4 Koodi: JK
Uniclass 1.4 Kuvaus: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Koodi: SS-30-13
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shaft Systems
Uniclass 2015 Koodi: En_80_96_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Shafts
NBS Reference Koodi: 45-52-52
NBS Reference Kuvaus: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
KaikkiLuokat Numero: 23-15 11 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tämä tuote on saatavana:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nimi Arvo
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty