Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Frank, armchair

Yksilöity viite: frank_armchair
Brändi: Nola
Tuoteperhe: Furnitures
Tuoteryhmä: Sofas
Leveys (mm): 560
Korkeus (mm): 880
Syvyys (mm): 620
Julkaisupäivä: 2017-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Just as Nola’s Frank backed bench revisits the classical park benches of previous centuries and updates them with a contemporary twist, the Frank armchair showcases the same style. Together, the bench and armchair create a furniture set that suits any park or terrace. The Frank armchair is a flexible design that can be produced with extended armrests, a higher seat and upright backrest to make it more accessible to those who require extra support when getting up. Wooden laths form the seat and backrest, adding traditional elements to the armchair’s contemporary profile.
Design: David Taylor

Fully assembled.
The frame is made in 100% recycled cast aluminium.
The wooden parts are made in painted pine in light grey NCS S5502-B, or oiled ipé wood.
Frame in dark grey Noir 200 Sablé.
Additional description numberA for pine in painted grey. IPE for oiled ipé.
Maintenance: For best results, repaint the wooden parts in the same NCS paint colour as required.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 27

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-45-30-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Park And Public Space Outdoor Furniture Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nimi Arvo
Depth 620
Height 880
Length 560
Material aluminium and pine
Seat Height 480
Weight 27kg

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty