Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Structural Decking LTP150

Yksilöity viite: ltp-150
Brändi: Lindab
Tuoteperhe: Steel profiles
Tuoteryhmä: Structural Decking
Leveys (mm): 840
Korkeus (mm): 153
Julkaisupäivä: 2018-01-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Materiaali pääasiassa: Galvanized steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Hungary
Valmistettu: Hungary

BIMobject-luokka: Construction - Roof
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Steel profiles
UNSPSC-koodi: 30102304
Uniclass 1.4 Koodi: JG30
Uniclass 1.4 Kuvaus: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roofs Decking
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Kuvaus: Metal profiled sheets
NBS Reference Koodi: 20-10-20
NBS Reference Kuvaus: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 33
KaikkiLuokat Otsikko: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nimi Arvo
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty