Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

ICONIC FRIDGE

Yksilöity viite: KCFME-60150R
Brändi: KitchenAid
Tuoteperhe: Refrigerators & Freezers
Tuoteryhmä: Refrigerators
Leveys (mm): 600
Korkeus (mm): 1555
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2018-01-19
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
KitchenAid introduces its new timeless design freestanding refrigerator: the ultimate complement for your kitchen. The new Iconic Fridge was created to keep up an iconic standard that stands forever in a present made of never ending nows, there you find timeless icons.

The A++ Iconic Fridge features details that make the difference: metal door and top, chrome aluminium handle, the red medaillon on the handle as a signature, metal insert on adjustable balconies.
The door is a complete metal construction which makes the fridge more durable. On the inside you will find the superior characteristics that make the Iconic Fridge unique. Electronic controls and touch user interface to make it intuitive and friendly to use. The ProAir System which constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator.
With a net capacity of 230 liters (205 liters for the fridge and 25 liters for the freezer), the Iconic Fridge also offers following technical features: 4* freezer cell, fast cooling, LED lighting, adjustable shelves, a noise level of 38 db maximum.

Also available in two other marvellous colours: Almond Cream and Onyx Black, the Iconic Fridge with its outstanding design will bring a new icon into your kitchen.


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 71.03

BIMobject-luokka: Kitchen - Appliances
IFC-luokitus: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Koodi: PR-46-35-72
Uniclass 2.0 Kuvaus: Regenerators
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Refrigerators
NBS Reference Koodi: 35-14-72
NBS Reference Kuvaus: Refrigerators
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 13
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Capacity 215l + 25l
Depth 800
Height 1500
Width 600

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty