Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Premium Vinyl Multi-Slide 1 Panel Pocket Patio Door - 2 Track

Yksilöity viite: VSDPRM1P2T-P
Brändi: JELD-WEN Windows and Doors
Tuoteperhe: Sliding Patio Doors
Tuoteryhmä: Premium Vinyl Doors
Julkaisupäivä: 2018-01-16
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (2)
Premium™ Vinyl Multi-Slide Patio Doors

Bring the outdoors in. Take a simple and elegant approach to creating large, open spaces within your home. Ideal for nearly any patio or deck, Premium™ Vinyl Multi-Slide patio doors are durable and open smoothly and easily. They’re like a breath of fresh air.

SIZES AND OPTIONS

Create light, inviting open spaces connecting seamlessly to the outdoors with up to six panel units reaching 10 feet in height and 24-feet wide. The pocket door option hides up to three panels in the wall.

YEAR-ROUND ELEGANCE

Clean lines and a versatile style from contemporary to traditional makes it easy for the outdoors to become an extension of the indoors, especially in year-round warm climates.


Materiaali pääasiassa: PVC
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Doors - Sliding
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Kuvaus: Sliding doorset systems
NBS Reference Koodi: 25-30-20-77
NBS Reference Kuvaus: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nimi Arvo
Color White; Almond; Desert Sand; Chestnut Bronze
Door Height 6' 7 1/2" — 9' 11 1/2"
Door Width 2' 3 9/16" — 4' 9 9/16"
Installation Type new construction and replacement
Material Vinyl
Solar Heat Gain Coefficient 0.15 — 0.55
U Value 0.22 — 0.46
Visible Light Transmission 0.28 — 0.58
Warranty limited lifetime

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty