Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

InviSense moisturesensor

Yksilöity viite: InviSense_moisturesensor
Brändi: InviSense
Tuoteperhe: Invisense
Tuoteryhmä: moisturesensor
Leveys (mm): 62
Korkeus (mm): 77
Syvyys (mm): 0.06
Julkaisupäivä: 2017-06-08
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
InviSense delivers a complete solution to wirelessly determine the relative humidity in buildings, such as Inside the sealant, behind different types of building panels and undercoat.

The sensor is thin (0.06 mm), flexible, extremely temperature resistant and has a long shelf life.

Format 62x77 mm.

The sensor is certified by Sunda Hus.
There is no energy-intensive technology on the sensor, so it has no battery life limitations, and it does not contribute to any radiation.

The function is such that it balances with ambient RH% and when measured with the handscanner, you get an answer that is translated into an RH% value.

The whole solution consists of:

- Sensors
- Piece of adhesive on carrier
- Hand Scanner
- Scan function to find the sensors
- Connect to computer for upload to cloud service
- Cloud Database
- Data Collection
- Analysis Services
- Enables connection to property system


Materiaali pääasiassa: Plastic
Materiaali toissijaisesti: Copper
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Electrical - Sensors
IFC-luokitus: Controller
Uniclass 1.4 Koodi: L78616
Uniclass 1.4 Kuvaus: Moisture detectors, meters
Uniclass 2015 Koodi: Pr_75_50_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Sensors and detectors
NBS Reference Koodi: 16-76
NBS Reference Kuvaus: Sensors And Monitors
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 36 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Detection Sensors
KaikkiLuokat Numero: 23-27 11 21 23
KaikkiLuokat Otsikko: Level Sensors