Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Floor boxes BDS-C45

Yksilöity viite: floorbox
Brändi: IBOCO
Tuoteperhe: Underfloor trunking systems
Tuoteryhmä: Service units and installation units
Julkaisupäivä: 2018-01-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Esittely (malli)
Lataa (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Materiaali pääasiassa: Plastic
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Electrical - Installations
IFC-luokitus: Electric Distribution
UNSPSC-nimi: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC-koodi: 391213
Uniclass 1.4 Koodi: L7822
Uniclass 1.4 Kuvaus: Trunking
Uniclass 2.0 Koodi: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Kuvaus: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Kuvaus: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Koodi: 70-11-90
NBS Reference Kuvaus: Trunking
KaikkiLuokat Numero: 23-35 33 19
KaikkiLuokat Otsikko: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty