| Yksilöity viite: | 31965000 |
|---|---|
| Brändi: | hansgrohe |
| Tuoteperhe: | Focus |
| Tuoteryhmä: | Shower mixers |
| Leveys (mm): | 150 |
| Korkeus (mm): | 150 |
| Syvyys (mm): | 80 |
| Julkaisupäivä: | 2018-01-15 |
| Painoksen numero: | 1 |
| Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
| Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31965000 |
|---|---|
| Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31965000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Tuotesertifiointi: | |
| Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31965000 |
| Esittelyvideo: | |
| GTIN-koodi: | 4011097602615 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://bimobject.com/fi/hansgrohe/product/31965000
| Materiaali pääasiassa: | Chrome |
|---|---|
| Materiaali toissijaisesti: | |
| Suunniteltu: | Germany |
| Valmistettu: | Germany |
| Nettopaino (kg): | 1.36 |
| BIMobject-luokka: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC-nimi: | Showers |
| UNSPSC-koodi: | 30181503 |
| Uniclass 1.4 Koodi: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Kuvaus: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Kuvaus: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87_09 |
| Uniclass 2015 Kuvaus: | Bath taps |
| NBS Reference Koodi: | 35-06-82 |
| NBS Reference Kuvaus: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
| KaikkiLuokat Numero: | 23-31 11 00 |
| KaikkiLuokat Otsikko: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Color | chrome |
| Depth | 106 mm — 124 mm |
| Height | 150 |
| Material | ceramic |
| Mount Type | concealed |
| Number of Heads | 1 |
| Thickness | 15 |
| Width | 150 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 11/6/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Focus Single lever shower Mixer, for concealed installation |
| COBie.Component.Name | Focus Single Lever shower Mixer, for concealed installation 31965000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 8/21/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Focus Single lever shower Mixer, for concealed installation |
| COBie.Type.Features | - 1 outlet - connection type: basic set - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - scope of supply: escutcheon, handle, sleeve, mixing unit |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 31965000 |
| COBie.Type.ModelReference | 31965000 |
| COBie.Type.Name | Focus Single Lever shower Mixer, for concealed installation 31965000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty