Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

31816000 Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco

Yksilöity viite: 31816000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Focus
Tuoteryhmä: Kitchen mixers
Julkaisupäivä: 2018-01-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco

- ComfortZone 160
- cold water in middle position
- swivel range 360 degrees
- connection dimension: DN15
- ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by
up to 50%
- connection type: G 3/8 connections
- suitable for continuous flow water heaters


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Kitchen - Taps & Mixers
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Sink taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
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
  • North Korea
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 10/30/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco
COBie.Component.Name Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco 31816000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 8/21/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco
COBie.Type.Features - ComfortZone 160 - cold water in middle position - swivel range 360 degrees - connection dimension: DN15 - ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% - connection type: G 3/8 connections - suitable for continuous flow water heaters
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 31816000
COBie.Type.ModelReference 31816000
COBie.Type.Name Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco 31816000
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty