| Yksilöity viite: | 13114000 |
|---|---|
| Brändi: | hansgrohe |
| Tuoteperhe: | Ecostat |
| Tuoteryhmä: | Bath thermostat |
| Leveys (mm): | 304 |
| Korkeus (mm): | 144 |
| Syvyys (mm): | 183 |
| Julkaisupäivä: | 2017-03-14 |
| Painoksen numero: | 1 |
| Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
| Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
|---|---|
| Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Tuotesertifiointi: | |
| Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| Esittelyvideo: | |
| GTIN-koodi: | 4011097678832 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://bimobject.com/fi/hansgrohe/product/13114000
| Materiaali pääasiassa: | Chrome |
|---|---|
| Materiaali toissijaisesti: | |
| Suunniteltu: | Germany |
| Valmistettu: | Germany |
| Nettopaino (kg): | 2.28 |
| BIMobject-luokka: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
| UNSPSC-koodi: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Koodi: | L721 |
| Uniclass 1.4 Kuvaus: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 Koodi: | PR-31-76 |
| Uniclass 2.0 Kuvaus: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Kuvaus: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Koodi: | 31-76 |
| NBS Reference Kuvaus: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| KaikkiLuokat Numero: | 23-31 11 00 |
| KaikkiLuokat Otsikko: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Component.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 13114000 |
| COBie.Type.ModelReference | 13114000 |
| COBie.Type.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty