Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Toilet Nautic 5510

Yksilöity viite: GB115510
Brändi: Gustavsberg
Tuoteperhe: Nautic
Tuoteryhmä: Toilet
Leveys (mm): 345
Korkeus (mm): 860
Syvyys (mm): 650
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Materiaali pääasiassa: Porcelain
Materiaali toissijaisesti: Plastic
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Sanitary - Toilets
UNSPSC-nimi: Toilets
UNSPSC-koodi: 30181505
Uniclass 1.4 Koodi: L7216
Uniclass 1.4 Kuvaus: Toilets
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Kuvaus: Toilet Systems
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Kuvaus: Toilets
NBS Reference Koodi: 35-65-90-97
NBS Reference Kuvaus: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
KaikkiLuokat Numero: 23-31 19 00
KaikkiLuokat Otsikko: Toilets