;

Sliding Door System ST AP

Yksilöity viite: ST-AP_001-1
Brändi: dormakaba Group
Tuoteperhe: Entrance
Tuoteryhmä: Automatic Sliding Doors
Julkaisupäivä: 2014-07-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
This complete sliding door system is a designer's delight combing the appeal of frameless door leaves and side panels with the performance of the ES 200 automatic sliding door operator. Ideal for use on offices, healthcare and education projects, as well as numerous other specifications.
  • Frameless door leaves with maximum visual transparency
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The full range of performance functions for the DORMA ES 200 automatic sliding door operator (tested to 1,000,000 cycles)
  • Frameless door leaves with top and bottom rails or manet patch fittings
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
dormakaba - www.dormakaba.com


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Doors - Sliding
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Koodi: 25-30-20-77
NBS Reference Kuvaus: Sliding Doorset Systems
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty