Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Merry Christmas Tree

Yksilöity viite: xmastree
Brändi: BIMobject (Demo)
Tuoteperhe: Charity
Tuoteryhmä: Children of the World
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 3500
Syvyys (mm): 1000
Julkaisupäivä: 2017-12-22
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!  Merry Christmas and Happy New Year

/BIMobject® Team

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!

Merry Christmas and Happy New Year


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Acrylic
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 17

BIMobject-luokka: Landscaping - Other
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: JE50
Uniclass 1.4 Kuvaus: Precast concrete frame structures
Uniclass 2.0 Koodi: EE-20-40-35
Uniclass 2.0 Kuvaus: Upper Floors Non-Accessible Openings
Uniclass 2015 Koodi: Ac_15_40_05
Uniclass 2015 Kuvaus: Asbestos surveying
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nimi Arvo
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Type.DurationUnit year

ETIM Properties

Accessories for lighting - Cover for fluorescent lamp

Nimi Arvo
Colour Amber
Diameter 200
Impact strength IK00
Material Glass

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty