Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Big Light 6300 6" Opal Cylinder with Downlight

Yksilöity viite: delray_6300_6
Brändi: Delray Lighting Incorporated
Tuoteperhe: Large Scale
Tuoteryhmä: Tubes
Julkaisupäivä: 2011-12-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (11)
CONSTRUCTION
  • Matte white acrylic diffuser provides even illumination.
  • Fluorescent fixtures are U.L. listed for damp locations; LED fixtures for dry location only.

CANOPY
  • White or silver, with matching cord.
  • Fluorescent canopy is flat, 5-inch o.d. and mounts to standard J-box.
  • LED gear (drivers, DMX and dimming modules) is remote mounted.
  • Standard LED canopy is a 3.3-inch round tube.
  • Standard mount is 6 ft. adjustable aircraft cable and power cord. Order B6XP for extra pendant length
  • Hard stem also available. Order BLA.

BALLASTS
  • Ballast mounts to internal socket/ballast housing, accessible through diffuser. See back page for dimming options.
  • For remote LED gear in accessible ceilings or panels, specify B6SRB.
  • Internal mount Emergency Battery includes test switch and red light on bottom fixture plate. Provides 650 lumens for 90 minutes. Available for 4 ft. fixtures only. Order B6EM.

OPTIONAL DOWNLIGHT
  • Order B6MR16.
  • Uses LED MR16 2-pin lamps (by others).


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Lighting - Ceiling Mounted
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty