Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Cable Management Component Closet Distribution Frame, 19 inch wide, 7 ft tall

Yksilöity viite: corning-cdf-er
Brändi: Corning Optical Communications
Tuoteperhe: Conduit, Wireways, and Ducts
Tuoteryhmä: Cable Management Component
Julkaisupäivä: 2012-10-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (6)
Corning Cable Systems Cable Management Components include the closet distribution frame (CDF), jumper management panels (CJP), closet jumper housings (CJH), jumper troughs (CJT), blank-out filler panels (BRP), inter-bay storage units (IBU) and IBU covers (CVR).

The CDF is a 7-ft black aluminum frame with 1.75-in EIA/TIA hole spacing. With a pre-installed jumper trough mounted at the top of the frame, it has a total of 44 rack spaces (44U). Each compatible component will have a “U” designation in the part number to indicate the number of rack spaces that product occupies (1U = one rack space at 1.75 in).

Features And Benefits

Flexible design
  • Use with all types of cable

Strong, lightweight CDF
  • Easy installation for rack-mount application

Factory-installed jumper trough
  • Simplifies jumper routing and management

Moveable radiused jumper guides
  • Minimum bend radius protection


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Electronics - Installations
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Nimi Arvo
Application Enterprise Networks
Product Type Frames & Cable Managers

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty