Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

Yksilöity viite: a_5000_ff
Brändi: Cibes Lift AB
Tuoteperhe: Platform lifts
Tuoteryhmä: A5000
Julkaisupäivä: 2016-08-31
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Construction - Lifts
IFC-luokitus: Transport Element
UNSPSC-nimi: Lift stations
UNSPSC-koodi: 47101533
Uniclass 1.4 Koodi: JX10
Uniclass 1.4 Kuvaus: Lift systems
Uniclass 2.0 Koodi: SS-80-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Lift Systems
NBS Reference Koodi: 80-50
NBS Reference Kuvaus: Lift Systems

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty