Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

UDX-4K22

Yksilöity viite: UDX-4K22
Brändi: Barco
Tuoteperhe: Rental & Staging
Tuoteryhmä: Large venue projectors
Leveys (mm): 660
Korkeus (mm): 350
Syvyys (mm): 830
Julkaisupäivä: 2018-02-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Belgium
Valmistettu: Belgium
Nettopaino (kg): 87.5

BIMobject-luokka: Electronics - Visual - Projectors
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Multimedia projectors
UNSPSC-koodi: 45111609
Uniclass 1.4 Koodi: JW2
Uniclass 1.4 Kuvaus: Audio-visual
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Kuvaus: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Kuvaus: Audio visual furniture
NBS Reference Koodi: 35-25-04
NBS Reference Kuvaus: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
KaikkiLuokat Numero: 23-37 21 15
KaikkiLuokat Otsikko: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

Nimi Arvo
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty