| Yksilöity viite: | AirQ_RSDR_CFX |
|---|---|
| Brändi: | Airzone |
| Tuoteperhe: | AirQ |
| Tuoteryhmä: | Air Grille |
| Julkaisupäivä: | 2017-11-17 |
| Painoksen numero: | 1 |
| Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
| Tuotteen url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Asennusohjeet: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RSDR_A4_EN.pdf |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Tuotesertifiointi: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Tekninen kuvaus: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RSDR.zip |
| Esittelyvideo: | |
| GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://bimobject.com/fi/airzone/product/airq_rsdr_cfx
| Materiaali pääasiassa: | Aluminium |
|---|---|
| Materiaali toissijaisesti: | |
| Suunniteltu: | Spain |
| Valmistettu: | Spain |
| BIMobject-luokka: | LVI - Kanavistot |
|---|---|
| IFC-luokitus: | Distribution Control Element |
| UNSPSC-nimi: | Air diffusers |
| UNSPSC-koodi: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Koodi: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Kuvaus: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Koodi: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Kuvaus: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Koodi: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Kuvaus: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Koodi: | 65-80 |
| NBS Reference Kuvaus: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| KaikkiLuokat Numero: | 23-33 49 00 |
| KaikkiLuokat Otsikko: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®