;

Fixed wide-slat return grille_RRLG

Yksilöity viite: AirQ_RRLG_CFX
Brändi: Airzone
Tuoteperhe: AirQ
Tuoteryhmä: Air Grille
Julkaisupäivä: 2017-11-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Extruded aluminum supply grille with anti-vision horizontal slats that do not let elements pass through and enable the air flow. 26-mm standard frame.

Lengths available from 200 to 1000 mm .
Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and
Antiparticle filter (FILT)


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: LVI - Kanavistot
IFC-luokitus: Distribution Control Element
UNSPSC-nimi: Air diffusers
UNSPSC-koodi: 40101505
Uniclass 1.4 Koodi: JU30
Uniclass 1.4 Kuvaus: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Koodi: SS-65-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_65_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Air conditioning systems
NBS Reference Koodi: 65-80
NBS Reference Kuvaus: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
KaikkiLuokat Numero: 23-33 49 00
KaikkiLuokat Otsikko: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nimi Arvo
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Aluminum

BIMobject®