;

Square diffuser with plenum _ DFCU

Yksilöity viite: AirQ_DFCU_CPX
Brändi: Airzone
Tuoteperhe: AirQ
Tuoteryhmä: Air diffusor
Julkaisupäivä: 2017-11-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Square diffuser DFCU-PX with plenum that enables the air flow supply in four directions. Plenum made in galvanized Steel. Mechanical flow regulation. Lateral connection for round ducts.

Available sizes from 150 to 375. Plenum is optional


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Galvanized steel
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: LVI - Kanavistot
IFC-luokitus: Distribution Control Element
UNSPSC-nimi: Air diffusers
UNSPSC-koodi: 40101505
Uniclass 1.4 Koodi: JU30
Uniclass 1.4 Kuvaus: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Koodi: SS-65-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_65_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Air conditioning systems
NBS Reference Koodi: 65-80
NBS Reference Kuvaus: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
KaikkiLuokat Numero: 23-33 49 00
KaikkiLuokat Otsikko: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nimi Arvo
Material Aluminum
Width 150 mm — 375 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Aluminum

BIMobject®