Publique sus productos
Ytong España
Ytong España
Ytong España
Ytong España
Ytong España
Ytong España
Ytong España
Ytong España
Ytong España
    Ytong
    Archivados

    Ytong España

    Este bloque es blanco y consiste de arena, cal, cemento y agua. En su interior contiene millones de microporos de aire, que le dieron el nombre de hormigón celular. Hace más de 70 años que fue fabricado la primera vez de forma industrial en el sur de Suecia en la localidad de Yxhult. Del nombre original "Yxhults Anghärdade Gasbetong" pronto se registró la primera marca de material para la construcción, lo cual impulsó la exitosa carrera de Ytong a nivel mundial cambiando la forma de construir de forma sostenida. Desde entonces Ytong, con la característica “Y” de su pueblo de origen y el llamativo color amarillo, es el referente en las marcas de productos de construcción que optimizan el aislamiento térmico. Este producto se ha convertido en un material estándar en la edificación a nivel internacional. Debido a la amplia gama de productos es posible construir una vivienda desde el sótano hasta la cubierta con elementos de hormigón celular Ytong de forma integral. El hormigón celular Ytong ofrece la solución perfecta para cada aplicación en muros de fábrica de alta calidad. Sean muros de sótano, muros monolíticos interiores o exteriores, siempre encontrará el producto adecuado. En reformas es posible crear nuevas distribuciones de forma eficiente con muros y tabiques de hormigón celular Ytong. Ytong, el material de construcción clásico, es sinónimo de óptimo aislamiento térmico en calidad maciza.
    Especificaciones
    • Hormigón celular Ytong permite diseñar, calcular y construir sin complicaciones, cumpliendo todos los requerimientos técnicos para todo tipo de proyectos. Ytong ofrece una gama de productos completa para la construcción de viviendas unifamiliares, viviendas adosadas y viviendas colectivas. El sistema constructivo Ytong garantiza una ejecución rápida y una alta rentabilidad, gracias a sus componentes optimizados. Esta herramienta le ayuda en el diseño de muros con elementos de hormigón celular Ytong. De los componentes elegibles se pueden crear soluciones para muros con los productos de la gama actual. Los muros Ytong pueden cumplir todo tipo de requerimientos, tanto estructurales como de otros aspectos físicos. Por ello las soluciones propuestas deberán ser contrastadas con las exigencias de las normativas locales vigentes por el proyectista. Sin embargo, esta aplicación no pretende sustituir el propio examen técnico por parte del usuario con respecto a la aplicación prevista y de su idoneidad. El uso de la aplicación y los cambios dentro de la aplicación son, por tanto, para verificar de forma independiente. El servicio técnico Ytong está disponible para cualquier consulta respecto al diseño y la ejecución con elementos Ytong.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaYtong_ES
    • Familia de productoYtong
    • Grupo de productosYtong
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-06-30
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCStructural building products
    • Código UNSPSC3013
    • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
    • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
    • Número OmniClass23-13 21 11
    • Título OmniClass Concrete Masonry Units
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls