Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

ES Ytong TABIQUE 15/500 R=1,47 m²K/W ep=156 mm

Número de Artículo: COM_ES_Y_TABIQUE_15_500_U_0-68_d_156
Fabricante: Ytong
Familia del producto: Ytong AAC
Grupo del producto: Composite
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 1000
Profundidad (mm): 156
Fecha de publicación: 2018-03-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
El TABIQUE 15 de Ytong tiene propiedades térmicas, mecánicas e ignífugas excepcionales. Está destinado a la realización de
- Tabiques para viviendas unifamiliares y edificios comerciales y comerciales
- Paredes de locales húmedos.
- Tabiques de protección contra incendios en edificios o túneles terciarios.
Su ligereza y facilidad de manejo la hacen especialmente adecuada para proyectos de renovación y ampliación.

Construcción - U = 0,68 W/(m²K):
- 3 mm Revestimiento en yeso
- 150 mm Ytong TABIQUE 15 - GTIN: 4054640016088
- 3 mm Revestimiento en yeso

El TABIQUE 15 de Ytong tiene una resistencia térmica de 1,4728 m²K/W.
Albañilería del grupo 1 según EN 1996, el montaje se realiza con junta fina. La superficie está clasificada como Rt1 (NF DTU 26.1)
Rcn = 4.50 MPa, fb = 4.25 MPa, fk = 2.74 MPa
Densidad = 500 kg/m³
Masa superficial = 81 kg/m²
Resistencia al fuego: A1, EI 240, HCM 120
Altura máxima de las particiones = 4,40 m
Atenuación acústica Rw (C; Ctr) = 40 (-1; -5) dB


Material principal: Aerated concrete
Material secundario: Plaster
Diseñado en: Spain
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Walls - Internal Walls
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Bricks
código UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descripción: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descripción: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descripción: Masonry wall systems
NBS Reference Código: 25-13-50
NBS Reference Descripción: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Número OmniClass: 23-13 35 21 13
Título OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • Andorra
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nombre Valor
Application Internal wall
Color white
Depth 156
Recyclable yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.es/certificados_1216.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.es/ecologia_y_salud.php
Width 156

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.