Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Número de Artículo: minerale_reboco_externo
Fabricante: Weber Saint-Gobain BR
Familia del producto: Wall
Grupo del producto: Textures for façades
Fecha de publicación: 2018-03-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Material principal: Cement
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Walls - External Walls
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Exterior finishing materials
código UNSPSC: 3015
Uniclass 1.4 Código: JJ1
Uniclass 1.4 Descripción: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Código: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Descripción: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Descripción: Plasters and renders
NBS Reference Código: 55-64-12
NBS Reference Descripción: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Número OmniClass: 23-15 15 27
Título OmniClass: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nombre Valor
Material Cementitious

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.