Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Ventana para cubierta plana INTEGRA® con cúpula de vidrio curva

Número de Artículo: flat-roof-window-curved-glass-CVP-ISD-1093
Fabricante: VELUX
Familia del producto: Flat roof window
Grupo del producto: C-P
Fecha de publicación: 2018-02-09
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (2)
Ventana de cubierta plana con accionamiento eléctrico VELUX INTEGRA® y cúpula curva de vidrio con un diseño elegante e innovador, ideal para ventanas muy visibles. Permite su instalación en cubiertas de 0 a 15° de inclinación.

Las ventanas de cubierta plana de VELUX son tan eficientes como cualquier otra ventana de VELUX, gracias a sus altos valores de aislamiento. La hoja y el marco son de PVC y la cúpula, de vidrio. Así, las labores de mantenimiento del conjunto son prácticamente nulas. La innovadora tecnología CurveTech describe un diseño curvado pensado para aportar un drenaje natural del agua o residuos que se depositen sobre la cúpula.

También está disponible en versión fija CFP, cuyo archivo BIM puedes encontrar en BIMobject. Combina varias ventanas fijas y practicables para diseñar estancias atractivas, con nuveles de confort visual y térmico, así como de calidad de aire inmejorables.

Características:
- Equipada con motor silencioso y sensor para cierre automático en caso de lluvia.
- Apertura máxima de 20 cm para ventilación permitiendo la entrada de aire fresco.
- Controlada mediante mando a distancia táctil programable que permite controlar varias ventanas y sus accesorios eléctricos.
- Disponible en 8 tamaños.
- Cúpula de vidrio templado de 6 mm con recubrimiento de fácil limpieza y perfilería de aluminio negro.
- Cúpula de alta resistencia al impacto y gran durabilidad.
- Doble acristalamiento aislante de seguridad.
- Perfilería de la hoja en PVC blanco.
- Marco con revestimiento interior de poliestireno para el máximo aislamiento.
- Recercado canal realizado sobre el marco para facilitar el encuentro con el recercado interior.
- Compatible con toldo exterior MSG y cortinas interiores FMG o FSK.

Medidas del hueco en forjado (mm):
060060 559x559 mm.
080080 759x759 mm.
060090 559x859 mm.
090090 859x859 mm.
090120 859x1159 mm.
100100 959x959 mm.
100150 959x1459 mm.
120120 1159x1159 mm.

Medidas exteriores del marco (mm):
060060 780x780 mm.
080080 980x980 mm.
060090 780x1080 mm.
090090 1080x1080 mm.
090120 1080x1380 mm.
100100 1180x1180 mm.
100150 1180x1680 mm.
120120 1380x1380 mm.

This VELUX flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°, is an electric flat roof window. La hoja y el marco están hechos de PVC y la cúpula, de vidrio. Así, las labores de mantenimiento del conjunto son prácticamente nulas. Las ventanas de cubierta plana de VELUX son tan eficientes como cualquier otra ventana de VELUX, gracias a sus altos valores de aislamiento.

Materiales:
PVC
Tecnología aislante ThermoTechnology™
Vidrio aislante con hoja interior de vidrio laminado
Aluminio extruido
Cúpula de vidrio curvo

Área de ventilación:
060060 0,12 m²
080080 0,16 m²
060090 0,14m²
090090 0,18 m²
090120 0,20 m²
100100 0,20 m²
100150 0,23 m²
120120 0,24 m²


Material principal: PVC
Material secundario: Glass
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Windows - Roof Windows
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL11
Uniclass 1.4 Descripción: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-72
Uniclass 2.0 Descripción: Roof Window Units
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_72_77
Uniclass 2015 Descripción: Skylights
NBS Reference Código: 59-72
NBS Reference Descripción: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows and Skylights
Número OmniClass: 23-17 13 23
Título OmniClass: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
Windows - Roof Windows

Nombre Valor
Angle 0 deg — 15 deg
Application roof
Bullet Resistance Rating (Y/N) n
Cladding - Exterior aluminium
Cladding - Interior pvc ; glass
Color - Exterior black ; glass
Color - Interior white ; glass
Frame Material pvc
Glass Plane Location frame ; dome
Glazing Type Various choice
Installation Style insitu
Internal Frame Material pvc ; mdf ; glass
Material pvc ; acrylic ; glass
Method of Operation electric ; remote ; application
Number Of Windows In Unit 1
Width 600 ; 1200
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Component.Area 0.36 — 1.5
COBie.Component.Description Skylight ; roofwindow
COBie.Component.Name CVP ISD 1093 VELUX Integra Flatroofwindow with curved glass
COBie.Component.SerialNumber Userdefined

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.