Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

TruStile TS Series Door TS - TS1030

Número de Artículo: TS1030
Fabricante: TruStile Doors
Familia del producto: Panel Doors
Grupo del producto: TruStile
Fecha de publicación: 2017-12-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.


Material principal: Wood
Material secundario: MDF
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Doors - Swing
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descripción: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nombre Valor
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.