Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Pavers

Número de Artículo: pavers
Fabricante: TERREAL Aménagement extérieur
Familia del producto: Floor
Grupo del producto: Pavés de sol
Anchura (mm): 22
Altura (mm): 50
Profundidad (mm): 110
Fecha de publicación: 2018-03-06
Número de edición: 1
Tipo:
Descarga (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: France
Fabricado en: France
Peso Neto (kg): 2.5

Categoría BIMobject: Building Materials - Pavers & Stones
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Paving blocks
código UNSPSC: 30171701
Uniclass 1.4 Código: JQ2
Uniclass 1.4 Descripción: Pavings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-14
Uniclass 2.0 Descripción: Paving Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_14
Uniclass 2015 Descripción: Paving systems
NBS Reference Código: 20-14
NBS Reference Descripción: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
Número OmniClass: 23-11 21 17
Título OmniClass: Paving Blocks
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Nombre Valor
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.