Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Trimapanel® Flat - Insulated Composite/Sandwich wall panel

Número de Artículo: trimapanel-flat
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Wall Systems
Grupo del producto: Trimapanel
Fecha de publicación: 2016-07-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Trimapanel® flat is an insulated, secret-fix, flat faced wall cladding that is quick and easy to install for fast build times. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Walls - Sandwich Panels
Clasificación IFC: Wall
Uniclass 1.4 Código: L5161
Uniclass 1.4 Descripción: Wall panelling
Uniclass 2.0 Código: EE-25-25-10
Uniclass 2.0 Descripción: External Single Skin Walls Structure
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_85_84
Uniclass 2015 Descripción: Structural insulated wall panels
NBS Reference Código: 25-25-10
NBS Reference Descripción: External Single Skin Walls Structure
Número OmniClass: 23-13 33 15
Título OmniClass: Wall Exteriors
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls