Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

SOLTIS 86

Número de Artículo: soltis86
Fabricante: Serge Ferrari
Familia del producto: Solar Protection
Grupo del producto: Screen
Fecha de publicación: 2017-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (13)
Solar protection screen for internal and external applications. Soltis 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing

- Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour)
- Weight: 380 g/m²
- Thickness: 0.45 mm
- B,s2-d0 (EN 13501-1)
- 100% recyclable through Texyloop
- Greenguard Gold certified


Material principal: Polyester
Material secundario: PVC
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: Windows - Blinds
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Window screens
código UNSPSC: 30171614
Uniclass 1.4 Código: JL12
Uniclass 1.4 Descripción: Screens
Uniclass 2.0 Código: PR-58-08
Uniclass 2.0 Descripción: Blinds And Shading Devices
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_07
Uniclass 2015 Descripción: Blinds and shading devices
NBS Reference Código: 58-08
NBS Reference Descripción: Blinds And Shading Devices
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fabric Structures
Número OmniClass: 23-17 21 13 11
Título OmniClass: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls