Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

BALI - PT BALI ARENA GRIP 33X33

Número de Artículo: F421Y0137
Fabricante: Roca
Familia del producto: TUTTOMASSA PORCELAIN
Grupo del producto: BALI
Anchura (mm): 330
Altura (mm): 8
Profundidad (mm): 330
Fecha de publicación: 2018-02-08
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application External Areas
Color Beige
Linear Dimensions 330
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.