Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Muro cortina R70ST

Número de Artículo: r70st
Fabricante: Riventi
Familia del producto: Curtain wall
Grupo del producto: Curtain wall
Fecha de publicación: 2018-07-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
El sistema R70ST forma parte de las soluciones conocidas tradicionalmente como Stick. Lo que caracteriza a este modelo es la fijación del vidrio a la perfilería a través de un elemento bastidor pegado con silicona estructural, siempre sin decalaje. R70ST es el más adecuado para integrar elementos de fachada como pasarelas y dobles pieles de vidrio. Los piezas de soporte de estos complementos están conducidos por la fosa abierta entre vidrios, garantizando la estanqueidad. El acabado, por tanto, es totalmente uniforme con llaga abierta entre vidrios de 20 mm. Las ventajas son:
  • Absorción de los movimientos de la estructura del edificio
  • Reducción del mantenimiento
  • Aperturas integradas en el plano de fachada sin cambio estético; ni exterior, ni interior

  • Máximo acristalamiento: 50 mm
  • Transmitancia: Ucw desde 1.2 (W/m².K)
  • Múltiples acabados disponibles
  • Permeabilidad al aire: (UNE-EN 12153:2000): CLASE E900
  • Estanqueidad al agua: (UNE-EN 12155:2000): CLASE RE1200
  • Estanqueidad al agua: (UNE-EN 13050:2011): Ensayo de laboratorio bajo presión dinámica de aire y proyección de agua: Presiones positivas: APTO Presiones negativas: APTO
  • Resistencia a la carga del viento: (UNE-EN 12179:2000): Presiones positivas: APTO (2204 Pa) Presiones Negativas: APTO (3035 Pa)
  • Resistencia al impacto de cuerpo blando y pesado: Requisitos de comportamiento (UNE-EN 14019:2017). Requisitos de Seguridad y clasificación (UNE-EN 13049:2003): Parte interior Clase I5. Parte exterior Clase E5
  • Resistencia a cargas de uso horizontal (UNE 85238:1991): APTO 0,8 KN/m


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Walls - Curtain Walls
Clasificación IFC: Curtain Wall
nombre UNSPSC: Glass curtainwalling
código UNSPSC: 30151806
Uniclass 1.4 Código: JH11
Uniclass 1.4 Descripción: Curtain walling
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Descripción: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Descripción: Curtain walling systems
NBS Reference Código: 25-10-20
NBS Reference Descripción: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
Número OmniClass: 23-13 33 27 11
Título OmniClass: Curtain Walls
CSI UniFormat II Code: B20
CSI UniFormat II Title: EXTERIOR CLOSURE
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Wallis and Futuna
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Curtain Walls

Nombre Valor
Air Infiltration E900
Frame Depth 39 mm — 130 mm
Frame Material Aluminium
Integrates with Windows (Y/N) Y
Static Pressure Tested (Y/N) Y
U Value 1.2
Uniform Structural Wind Load Tested (Y/N) Y
Width 70

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.