Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Muro cortina R50SG

Número de Artículo: r50sg
Fabricante: Riventi
Familia del producto: Curtain wall
Grupo del producto: Curtain wall
Fecha de publicación: 2018-07-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
El sistema R50SG forma parte de las soluciones conocidas tradicionalmente como Stick. Lo que caracteriza a este modelo es la fijación del vidrio a la perfilería a través de una grapa insertada en el propio vidrio. La ventaja aportada por Riventi es la facilidad de montaje y, a su vez, de mantenimiento de los vidrios en caso de rotura, ya que solo es necesario desmontar el vidrio afectado

  • Máximo acristalamiento: 50 mm
  • Transmitancia: Ucw desde 1.2 (W/m².K)
  • Múltiples acabados disponibles. Permeabilidad al aire: (UNE-EN 12153:2000): CLASE AE750
  • Estanqueidad al agua: (UNE-EN 12155:2000): CLASE RE2100
  • Resistencia a la carga del viento: (UNE-EN 12179:2000): APTO (1750 Pa)


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Walls - Curtain Walls
Clasificación IFC: Curtain Wall
nombre UNSPSC: Glass curtainwalling
código UNSPSC: 30151806
Uniclass 1.4 Código: JH11
Uniclass 1.4 Descripción: Curtain walling
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Descripción: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Descripción: Curtain walling systems
NBS Reference Código: 25-10-20
NBS Reference Descripción: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
Número OmniClass: 23-13 33 27 11
Título OmniClass: Curtain Walls
CSI UniFormat II Code: B20
CSI UniFormat II Title: EXTERIOR CLOSURE
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
Walls - Curtain Walls

Nombre Valor
Air Infiltration AE750
Frame Depth 40 mm — 220 mm
Frame Material Aluminium
Integrates with Windows (Y/N) Y
Static Pressure Tested (Y/N) Y
U Value 1.2
Uniform Structural Wind Load Tested (Y/N) Y
Width 50

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.