Publique sus productos
Coleccion Uptown color Beige Revestimientos
Keraben
Archivados

Coleccion Uptown color Beige Revestimientos

La piedra natural es una destacada tendencia en decoración de interiores, tanto por la belleza de sus acabados como por la versatilidad de su estilo. Su apariencia permite crear juegos compositivos y degradados con una estética elegante y natural. Es por ello que Keraben amplía su oferta de pavimentos y revestimientos de estilo piedra, a los que imprime todas las propiedades de la cerámica.
Especificaciones
  • Revestimiento: 30x90: White, White Concept, White Art, Beige, Beige Concept, Beige Art, Grey Concept, Grey Art. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Base Porosa Base Mate Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4)
Especificaciones técnicas
  • Referenciauptown_beige_revestimientos
  • Familia de productoWall Tiles
  • Grupo de productosUptown
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 17
  • Título OmniClass Clay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES