Publique sus productos
Coleccion Savia color Blanco Pavimentos
Keraben
Archivados

Coleccion Savia color Blanco Pavimentos

"Solo desde una calma interna, el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos. Esta máxima de Stephen Gardiner fue la inspiración que utilizó el equipo de Diseño de Keraben para el planteamiento de la colección Savia, que reproduce la neutralidad de una madera contemporánea. Pensada para llenar de calidez espacios que inviten a relajarse, la colección se presenta en un nuevo formato (150x24,8) que se acerca al tamaño real de la madera recién cortada. En la colección se trabajan 24 diseños diferentes de piezas. Para su desarrollo, se han utilizado granillas que le otorgan una mayor resistencia, un satinado especial que aporta profundidad y una serie de efectos que ahondan en el suave desgaste de una madera vivida.
Especificaciones
  • Pavimento: 75x18,5: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. 150x24,8: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. Rodapié: 8x75: Blanco, Crema, Century, Gris, Roble. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Coloreado Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciasavia_blanco_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosSavia
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES