Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Coleccion Future color Gris Pavimentos

Número de Artículo: future_gris_pavimentos
Fabricante: Keraben
Familia del producto: Floor Tiles
Grupo del producto: Future
Fecha de publicación: 2017-09-25
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (5)
En el metal más oxidado de aspecto industrial y futurista es donde seencuentra la esencia de la serie Future. Una serie pensada por y para las almas más atrevidas que buscan impregnarse del universo industrial. Esta serie tiene un acabado satinado con rodillo que le da un aspecto lustrado. Future representa un ingenioso estudio compositivo sobre la respuesta estética y funcional que ofrece el mundo fabril.

Pavimento:
60x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido.
100x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido.
75x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido.
37x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido.

Rodapié:
8x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido.
8x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido.
8x75: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido.

Aspectos técnicos:
Pavimento Porcelánico Coloreado
Base Mate
Antihielo
Canto Rectificado
Destonificación: Producto muy destonificado (V4)
Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Interior
Color Grey
Framing No
Linear Dimensions 370 mm — 1500 mm
Material Ceramic

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.