Publique sus productos
Coleccion Future color Beige Pavimentos
Keraben
Archivados

Coleccion Future color Beige Pavimentos

En el metal más oxidado de aspecto industrial y futurista es donde seencuentra la esencia de la serie Future. Una serie pensada por y para las almas más atrevidas que buscan impregnarse del universo industrial. Esta serie tiene un acabado satinado con rodillo que le da un aspecto lustrado. Future representa un ingenioso estudio compositivo sobre la respuesta estética y funcional que ofrece el mundo fabril.
Especificaciones
  • Pavimento: 60x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 100x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 75x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. 37x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. Rodapié: 8x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x75: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Coloreado Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciafuture_beige_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosFuture
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES