Publique sus productos
Coleccion Evoque color Blanco Pavimentos
Keraben
Archivados

Coleccion Evoque color Blanco Pavimentos

El mármol es una de las piedras más bellas y nobles utilizadas en arquitectura para otorgar un halo de exquisitez y majestuosidad a cada estancia. En esta ocasión Keraben la presenta en formato oversize. La colección EVOQUE, compuesta por piezas de pavimento y revestimiento, permite contar con la distinción de este material y sumarle las ventajas de los porcelánicos (facilidad de limpieza y la nula absorción de manchas). Para poder reproducir fielmente toda la belleza del mármol, el equipo de Diseño de Keraben se ha inspirado en los materiales de las mejores canteras del planeta. El resultado: una reproducción exquisita de todo el cromatismo que ofrece esta piedra natural. Sus diferentes tonalidades y acabados, unido a la decoración que la colección propone, la convierten en la elección perfecta para la decoración de interiores, tanto en estilos actuales como en otros más vanguardistas.
Especificaciones
  • Pavimento: 60x60: Blanco Mate, Crema Mate. 100x50: Blanco Mate, Marfil Mate. 150x37:Blanco Mate, Blanco Concept Mate, Marfil Mate, Marfil Concept Mate. 75x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. 37x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Rodapié: 8x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Coloreado Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaevoque_blanco_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosEvoque
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES