Publique sus productos
Coleccion Evolution color Beige Pavimentos
Keraben
Archivados

Coleccion Evolution color Beige Pavimentos

Cemento, material imprescindible en diseño industrial. Creaciones simples y minimalistas que mantienen una identidad visual fuerte y auténtica. Keraben crea con esta serie una nueva interpretación de la estética de otra década, con todas las propiedades que la cerámica ofrece.
Especificaciones
  • Pavimento: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Rodapié: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Coloreado Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaevolution_beige_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosEvolution
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES