Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Colección Elven color Grafito Pavimentos

Número de Artículo: elven_grafito_pavimentos
Fabricante: Keraben
Familia del producto: Floor Tiles
Grupo del producto: Elven
Fecha de publicación: 2017-09-25
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (5)
Una chapa metálica con un suave y sutil efecto de oxidación. La colección Elven de Keraben, inspirada en metal, define nuevos cánones estéticos gracias a la atracción que despierta su efecto lapado. La colección se presenta en diferentes formatos (150x75 y 150x37) y en cinco colores, todo ellos con acabado lapado. Se completa la colección con las piezas decoradas más grandes del mercado, que no hacen más que evidenciar su especial indicación para grandes proyectos de interiorismo.

Pavimento:
150x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato.
150x37: Blanco Lappato, Blanco Concept Lappato, Beige Lappato, Beige Concept Lappato, Grafito Lappato, Grafito Concept Lappato, Oxido Lappato, Oxido Concept Lappato.

Rodapié:
8x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato.

Aspectos técnicos:
Pavimento Porcelánico Coloreado
Mate
Antihielo
Canto Rectificado
Destonificación: Producto muy destonificado (V4)
Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Interior
Color Graphite
Framing No
Linear Dimensions 370 mm — 1500 mm
Material Ceramic

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.